VUVS
首頁
產品
閥和閥島
電控和氣控方向控制閥
通用方向控制閥
VUVS
VUVS-LT30-M52-MZD-G38-F8
電磁閥
VUVS-LT30-M52-MZD-G38-F8
8036687
GTIN: 4052568429638
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
VTUS-G_CN.PDF
Reliability datasheet
Links
請參閱備件目錄
加 載中,請稍等
閥功能
五口二位,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1800 l/min
氣動介面,氣口 1
G3/8
工作口
G3/8
驅動方式
電動