電磁閥 VUVS-LT30-T32C-MD-G38-F8-1B2
8036704
GTIN: 4052568429782
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Links
加載中,請稍等
閥功能
2x 三口二位,常閉,單穩態
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1600 l/min
氣動介面,氣口 1
G3/8
工作口
G3/8
驅動方式
電動
8036704
GTIN: 4052568429782