流量感測器 SFAE-2U-M5F-PNLK-PNVB-2.5K

8058507

GTIN: 4052568827724

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
流量特徵曲線結束值
2 l/min
工作介質
氬氣 - 壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - 二氧化碳 - 氮
工作壓力
-0.9 bar - 10 bar
氣動介面
M5 內螺紋