直角座閥 VZXA-A-TS6-25-M2-V13T-16-K-75-20-PR-V4

8060515

GTIN: 4052568290382

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
21.5 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
防護等級
IP65 - IP67