角座閥 VZXA-A-TS7-2 1/2"-M2-V14T-8-M-90-26-PR-V4

8060526

GTIN: 4052568435769

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 2 1/2 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
77.4 m³/h
介質壓力
0 bar - 8 bar
防護等級
IP65 - IP67