直角座閥 VZXA-B-TS6-20-M2-V13T-30-K-75-20-V4

8060529

GTIN: 4052568290443

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G3/4,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
13.5 m³/h
介質壓力
0 bar - 30 bar
防護等級
IP65 - IP67