角座閥 VZXA-B-TS6-25-M2-V13T-8.3-K-46-17-V4

8060530

GTIN: 4052568290450

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
20.3 m³/h
介質壓力
0 bar - 8.3 bar
防護等級
IP65 - IP67