角座閥 VZXA-B-TS7-1/2"-M2-V14T-30-K-46-17-V4
8060541
GTIN: 4052568290511
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Links
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 1/2 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
6 m³/h
介質壓力
0 bar - 30 bar
防護等級
IP65 - IP67
8060541
GTIN: 4052568290511