角座閥 VZXA-B-TS7-1 1/4"-M2-V14T-25-M-90-26-V4

8060549

GTIN: 4052568435837

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 1 1/4 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
33.1 m³/h
介質壓力
0 bar - 25 bar
防護等級
IP65 - IP67