PTFEN
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
標準外徑氣管
PTFEN
PTFEN-8X1-NT
塑膠氣管
PTFEN-8X1-NT
8061173
GTIN: 4052568290627
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
加載中,請稍等
外徑
8 mm
內徑
5.9 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 12 bar
環境溫度
-20 °C - 150 °C