連接電纜 NEBL-M8W4-E-7.5-N-LE4
8065114
GTIN: 4052568572280
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接類型
插座
電氣介面 1,連接系統
M8x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-104 標準
電氣介面 2,介面類型
電纜
電氣介面 2,連接系統
開放式
電纜長度
7.5 m
8065114
GTIN: 4052568572280