SOOD
首頁
產品
感測器
光電式感測器
SOOD
SOOD-BS-R-PN-50
漫射式感測器
SOOD-BS-R-PN-50
8075654
GTIN: 4052568446260
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
SOOD_EN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
空載電源電流
10 mA
光源類型
紅色 - 發光二極管
工作距離
3 mm - 50 mm
防護等級
IP65 - IP67
環境溫度
-25 °C - 60 °C