SOOD
首頁
產品
感測器
光電式感測器
SOOD
SOOD-RS-L-PN
對射式感測器
SOOD-RS-L-PN
8075662
GTIN: 4052568446345
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
SOOD_EN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
空載電源電流
10 mA
光源類型
雷射 - 紅色
工作距離
0 mm - 2000 mm
防護等級
IP65 - IP67
環境溫度
-20 °C - 60 °C