SOOE
首頁
產品
感測器
光電式感測器
SOOE
SOOE-RG-R-PNLK-T
對照式感測器
SOOE-RG-R-PNLK-T
8075667
GTIN: 4052568446390
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
SOOE_EN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
空載電源電流
25 mA
光源類型
紅色 - 發光二極管
工作距離
0 mm - 3500 mm
防護等級
IP65 - IP67 - IP69K
環境溫度
-20 °C - 60 °C