連接電纜 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-LE5

8078304

GTIN: 4052568615413

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接類型
插座
電氣介面 1,連接系統
M12x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-101 標準
電氣介面 2,介面類型
電纜
電氣介面 2,連接系統
開放式
電纜長度
10 m