ELGR-TB
首頁
產品
驅動器
電缸
直線驅動軸
ELGR-TB
ELGR-TB-45-300-0H
齒輪皮帶電缸
ELGR-TB-45-300-0H
8083778
GTIN: 4052568449292
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
產品資訊
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
尺寸
45
最大進給力 Fx
100 N
重複精度
±0.1 mm
工作行程
300 mm