DGST
首頁
產品
驅動器
氣缸
帶直線導向氣缸
具滑塊的驅動器
DGST
DGST-16-80-PA
小型滑台缸
DGST-16-80-PA
8085135
GTIN: 4052568450236
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DGST_CN.PDF
加載中,請稍等
活塞直徑
16 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
241 N
行程
80 mm
緩衝
兩端具有彈性緩衝環/墊
位置偵測
透過近接開關