快插接頭 NPQR-DK-G12-Q14
8085670
GTIN: 4052568553234
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 G1/2
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 14 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 12 bar
環境溫度
-5 °C - 150 °C
公稱通徑
11.6 mm
8085670
GTIN: 4052568553234