Y 型快插接頭 NPQR-Y-Q6-E
8085724
GTIN: 4052568553364
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
適用於氣管外徑 6 mm
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 6 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 16 bar
環境溫度
-20 °C - 150 °C
8085724
GTIN: 4052568553364