插頭 NPQR-H-Q4-E

8085729

GTIN: 4052568455071

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 4 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 4 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 16 bar
環境溫度
-20 °C - 150 °C
公稱通徑
3 mm