ERMS
首頁
產品
驅動器
電缸
整合式機電執行元件
ERMS
ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA
+3
旋轉驅動單元
ERMS-25-90-ST-M-H1-PLK-AA
8087819
GTIN: 4052568458829
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
ERMS_CN.PDF
加載中,請稍等
最大軸向力
350 N
最大徑向力
450 N
最大轉速
150 1/min
旋轉角度
90°
標稱馬達電流
3 A