SOPA
首頁
產品
感測器
氣隙式感測器
SOPA
SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
氣隙感測器
SOPA-CM1H-R1-HQ6-PNLK-A-M12
8093819
GTIN: 4052568462253
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
SOPA_CN.PDF
Reliability datasheet
加載中,請稍等
感測範圍
20 µm - 200 µm
工作壓力
4 bar - 7 bar
顯示類型
發光 LCD,多色
工作介質
壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]