氣隙感測器 SOPA-CM4H-R1-HQ6-PNLK-VB-M12
8093824
GTIN: 4052568462307
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
感測範圍
20 µm - 200 µm
工作壓力
4 bar - 7 bar
顯示類型
發光 LCD,多色
工作介質
壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
8093824
GTIN: 4052568462307