快插接頭 NPQR-L-M5-Q6
8098626
GTIN: 4052568455149
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 M5
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 6 mm
操作壓力的溫度範圍
-0.95 bar - 16 bar
環境溫度
-20 °C - 150 °C
公稱通徑
2 mm
8098626
GTIN: 4052568455149