電磁線圈 VACC-S18-35-K4-2U-EX4ME

8109387

GTIN: 4052568460112

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面
端子盒,電纜接入螺紋 M20x1.5
線圈的特性參數
110 V AC:50/60 Hz,功率 3.5 VA - 110 V DC: 3.5 W
防護等級
IP66