電磁線圈 VACC-S18-120-K4-3U-EX4ME
8109391
GTIN: 4052568460150
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面
端子盒,電纜接入螺紋 M20x1.5
線圈的特性參數
230 V AC:50/60 Hz,功率 12.0 VA - 230 V DC: 12.0 W
防護等級
IP66
8109391
GTIN: 4052568460150