角座閥 VZXA-A-TS6-32-M6-B1T-16-K-75-20-PR-PM

8111586

GTIN: 4052568576639

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋接頭 G1 1/4,符合 DIN ISO 228 標準
流量 Kv
25.3 m³/h
介質壓力
0 bar - 16 bar
防護等級
IP65 - IP67