角座閥 VZXA-A-TS7-2"-M6-B1T-8-K-75-20-PR-PM
8111603
GTIN: 4052568576752
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 2 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
40.1 m³/h
介質壓力
0 bar - 8 bar
防護等級
IP65 - IP67
8111603
GTIN: 4052568576752