角座閥 VZXA-B-TS7-1/2"-M2-B1T-30-K-46-17-PM

8111604

GTIN: 4052568550561

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 1/2 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
4.6 m³/h
介質壓力
0 bar - 30 bar
防護等級
IP65 - IP67