角座閥 VZXA-B-TS7-3/4"-M2-B1T-12.8-K-46-17-PM
8111605
GTIN: 4052568550578
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 3/4 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
11.1 m³/h
介質壓力
0 bar - 12.8 bar
防護等級
IP65 - IP67
8111605
GTIN: 4052568550578