角座閥 VZXA-B-TS7-1"-M2-B1T-8.3-K-46-17-PM

8111607

GTIN: 4052568550585

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
線路連接
螺紋介面 1 NPT,符合 ANSI/ASME B 1.20.1
流量 Kv
15.9 m³/h
介質壓力
0 bar - 8.3 bar
防護等級
IP65 - IP67