L 型快插式螺紋接頭,加長型 NPQE-LL-R14-Q10-P10
8113024
GTIN: 4052568463526
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/4
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 10 mm
設計
L 型,加長
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
8.5 mm
8113024
GTIN: 4052568463526