T型快插接頭 NPQE-T-R18-Q10-P10

8113054

GTIN: 4052568463823

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/8
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 10 mm
設計
T 型
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
6.5 mm