T型快插接頭 NPQE-LQ-R18-Q12-P10
8113073
GTIN: 4052568464011
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/8
氣動介面,氣口 2
用於 12 mm 外徑的氣管
設計
T 型,附加快插接頭,縱向
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
6.5 mm
8113073
GTIN: 4052568464011