T型快插接頭 NPQE-LT-R14-Q12-P10

8113099

GTIN: 4052568464271

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
外螺紋 R1/4
氣動介面,氣口 2
用於 12 mm 外徑的氣管
設計
L 型,附加接頭,內螺紋,縱向
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
5 mm