NPQE
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
接頭
快插接頭
NPQE
NPQE-D-Q8-Q6-P10
快插接頭
NPQE-D-Q8-Q6-P10
8113109
GTIN: 4052568464370
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
NPQE_CN.PDF
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 8 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 6 mm
設計
直列式設計
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
5.3 mm