NPQE
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
接頭
快插接頭
NPQE
NPQE-T-Q6-Q10-P10
T型快插接頭
NPQE-T-Q6-Q10-P10
8113146
GTIN: 4052568464745
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
NPQE_CN.PDF
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
適用於氣管外徑 6 mm
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 10 mm
設計
T 型
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
5.3 mm