T型快插接頭 NPQE-T-Q12-Q16-P5

8113153

GTIN: 4052568464813

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
用於 12 mm 外徑的氣管
氣動介面,氣口 2
適用於氣管外徑 16 mm
設計
T 型
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
10 mm