NPQE
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
接頭
快插接頭
NPQE
NPQE-D-S12-S8-P10
插入式軸套
NPQE-D-S12-S8-P10
8113217
GTIN: 4052568465452
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
NPQE_CN.PDF
加載中,請稍等
氣動介面,氣口 1
插座,直徑 12 mm
氣動介面,氣口 2
插座,直徑 8 mm
設計
直列式設計
環境溫度
-5 °C - 60 °C
公稱通徑
6 mm