DHPC
首頁
產品
夾爪
平行夾爪
DHPC
DHPC-10-A-NC-S-1
平行夾爪
DHPC-10-A-NC-S-1
8116766
GTIN: 4052568554200
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DHPC_CN.PDF
加載中,請稍等
每個夾爪的行程
2 mm
位置偵測
透過近接開關
夾爪上的最大力 Fz,靜態
33 N
每個外部夾爪夾頭的最大品質
25 g