DHPC
首頁
產品
夾爪
平行夾爪
DHPC
DHPC-L-16-A-S-1
平行夾爪
DHPC-L-16-A-S-1
8116804
GTIN: 4052568554569
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
DHPC_CN.PDF
加載中,請稍等
夾爪夾頭的抓取力,關閉,6 bar
53.9 N
每個夾爪的行程
6 mm
位置偵測
透過近接開關
夾爪上的最大力 Fz,靜態
84 N
每個外部夾爪夾頭的最大品質
50 g