平行夾爪 DHPC-L-25-A-NO-S-2

8116875

GTIN: 4052568564483

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
夾爪夾頭的抓取力,關閉,6 bar
120.6 N
每個夾爪的行程
11 mm
位置偵測
透過近接開關
夾爪上的最大力 Fz,靜態
155.9 N
每個外部夾爪夾頭的最大品質
160 g