平行夾爪 DHPC-32-A-S

8116881

GTIN: 4052568564520

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
夾爪夾頭的抓取力,關閉,6 bar
221.3 N
每個夾爪的行程
11 mm
位置偵測
透過近接開關
夾爪上的最大力 Fz,靜態
246.8 N
每個外部夾爪夾頭的最大品質
280 g