電磁線圈 VACC-S13-18-K4-1UF-NM4ME
8118327
GTIN: 4052568558734
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
電氣介面
端子盒,電纜接入螺紋 M20x1.5
線圈的特性參數
24 V DC: 1.8 W - 24 V AC:40/65 Hz,功率 1.8 VA
防護等級
IP65
8118327
GTIN: 4052568558734