Product Lifecycle Information

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - 提醒:產品即將停產,請勿用於新的設計。請使用現有的替代產品。

12/2026 - Product is discontinued. Products for replacement may be available while stocks permit.

12/2026 - Product is discontinued.

請注意: 有一款更新的產品

在此可以找到更多同類產品: 電磁線圈

如需協助,請聯絡 Festo。

電磁線圈 VACS-C-R3-1RL

8135822

GTIN: 4052568563226

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面
M12x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-101 標準
安裝方式
透過滾花螺帽
線圈的特性參數
24 V DC:低電流相位 0.36 W,高電流相位 2.6 W
防護等級
IP65