近接開關 SDBT-MSB-1L-PU-K-0.3-M8

8150174

GTIN: 4052568580131

全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
電氣介面 1,連接系統
M8x1,A 編碼,符合 EN 61076-2-104 標準
操作電壓範圍 DC
10 V - 30 V
開關元件功能
常開觸點
開關輸出
PNP