DGTZ
首頁
產品
驅動器
氣缸
帶直線導向氣缸
帶導向桿的氣缸
DGTZ
DGTZ-GF-32- -J-T-P-A
雙活塞氣缸
DGTZ-GF-32- -J-T-P-A
8150890
Downloads
DGTZ_CN.PDF
Links
請參閱備件目錄
加載中,請稍等
活塞直徑
32 mm
6 bar 時的理論力值,前進行程
724 N
行程
101 mm - 200 mm
緩衝
兩端具有彈性緩衝環/墊
位置偵測
透過近接開關