流量感測器 SFAB-600U-WQ10-PNLK-PNVBA-M12
8162833
GTIN: 4052568594756
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
加載中,請稍等
流量特徵曲線結束值
600 l/min
工作介質
壓縮空氣,符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - 二氧化碳 - 氮
工作壓力
0 bar - 10 bar
氣 動介面
適用於氣管外徑 10 mm
8162833
GTIN: 4052568594756