電磁閥 VSVA-BK-P53E-D-D1-1B2
8166595
GTIN: 4052568606060
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
加載中,請稍等
閥功能
5/3 已排氣
標準額定流量(根據 DIN 1343 標準化)
1200 l/min
氣動介面,氣口 1
底座規格 1,符合 ISO 5599-1 標準
驅動方式
電動
8166595
GTIN: 4052568606060