PUN-H-SF
首頁
產品
接頭
氣動連接技術
氣管
標準外徑氣管
PUN-H-SF
PUN-H-SF-25X4,85-BL-25
塑膠氣管
PUN-H-SF-25X4,85-BL-25
8167916
GTIN: 4052568623630
全球交易品項識別碼 GTIN (Global Trade Item Number),為識別商品品項的全球獨一性編號。
Downloads
PUN-H-PUN-H-DUO_TW.PDF
加載中,請稍等
外徑
25 mm
內徑
15.3 mm
取決於溫度的操作壓力
-0.95 bar - 13 bar
環境溫度
-35 °C - 80 °C